??
CAD model selection
K0160.0080X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0160 - Handwheels DIN 950, aluminium
Bill of material
K0160.0080X10
BESTKIPP
Order No.
K0160.0080X10
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
without machine handle, hub without slot
D1
diameter
80 mm
D2
diameter H7
10 mm
REIHE
Line
1
D3
diameter
25 mm
L1
width
16 mm
L3
width
29 mm
B3
width P9
3 mm
T
depth
11.4 mm
SPEICHEN
Number of spokes
3
GEW
Approx. weight
0.1272 kg
GRIFF1
Fixed Machine Handle to Din 39 Form E
-
GRIFF2
Revolving Machine Handles to DIN 98 Form E
-
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245066933
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions